Obturaciones radiales de eje

Cuando las fugas de aceite son inadmisibles

Para la mayor parte de las máquinas, la mínima fuga de aceite puede constituir un gran problema. Por desgracia, los lubricantes actuales, cada vez más agresivos, están aumentando el riesgo de fugas, al poner en peligro el funcionamiento de las obturaciones. Las obturaciones radiales de eje SKF pueden ayudar.

Obturación resistente

Diseñadas para proporcionar una carga radial optimizada, las obturaciones radiales de eje SKF se fabrican con un compuesto elastomérico especialmente formulado para ofrecer una mayor compatibilidad con el aceite.

Juntas, estas características mejoran el rendimiento de la obturación en toda su gama. Y con la disponibilidad mundial y la entrega rápida de SKF, usted consigue una obturación fiable, donde y cuando lo necesite, por un bajo coste de adquisición.

SKF SPEEDI-SLEEVE

La forma más rápida y económica de reparar los ejes desgastados

Con el paso del tiempo, los contaminantes y las condiciones de funcionamiento pueden hacer que queden partículas atrapadas en el interior de las obturaciones de labio. Las partículas forman entonces ranuras de desgaste en el eje, dando lugar al fallo de la obturación y a graves daños en el eje. La reparación resulta costosa, requiere tiempo y a menudo es ineficaz. Además de eso, con un SKF SPEEDI-SLEEVE resulta innecesaria.

De un eje rayado a un eje restaurado en cuestión de minutos

El SKF SPEEDI-SLEEVE es un manguito de reparación de ejes de pared muy delgada que constituye una alternativa más rápida y económica al desmontaje y mecanizado de nuevo de los ejes desgastados. El SKF SPEEDI-SLEEVE es rápido y fácil de montar sin necesidad de herramientas ni del uso de calor.

A menudo capaz de proporcionar una superficie de contacto de mejor calidad para el labio de obturación que el eje original, el SKF SPEEDI-SLEEVE además:
  • Elimina el gasto de sustitución o reacondicionamiento de ejes
  • No requiere el desmontaje ni el mecanizado del eje
  • Permite una obturación de recambio del mismo tamaño que la original
  • Proporciona una excelente superficie de obturación resistente al desgaste
  • Es fácil de montar sin necesidad de herramientas ni del uso de calor
SKF logo