Rodamientos de rodillos SKF Explorer

Perfectos para las difíciles condiciones de trabajo de los trenes de transmisión

tierra
Desde el motor engranado más ínfimo hasta las cajas de engranajes y motores a medida más grandes, las condiciones y los requisitos de funcionamiento de los rodamientos varían enormemente. Los requisitos pueden ir desde un funcionamiento suave y silencioso hasta un rendimiento fiable en ciclos de servicio extremos y con lubricantes contaminados. Los rodamientos de rodillos SKF Explorer soportan todo eso y más.

Los rodamientos de rodillos SKF Explorer están disponibles en una amplia gama:
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos cónicos
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos, incluida una versión de alta capacidad
  • Rodamientos CARB
  • Rodamientos rígidos de bolas
  • Rodamientos axiales de rodillos a rótula
Lo que es igualmente importante, SKF puede proporcionar una amplia asistencia técnica, que va desde un asesoramiento básico hasta cálculos avanzados y simulaciones.

Utilizando rodamientos SKF Explorer de alto rendimiento y aplicando las competencias de SKF, usted puede aumentar la fiabilidad operativa global de su transmisión, mejorar el rendimiento de sus engranajes aumentando el par transmitido o la capacidad de carga, y reducir el riesgo de paradas no planificadas.

SKF Explorer performance class upgrade

CARB toroidal roller bearing
All SKF spherical roller bearings and CARB bearings have been upgraded to the new SKF Explorer performance class specifications, featuring a combination of high-quality steel and an improved heat treatment process. The result: a superior balance between hardness and toughness, enabling up to twice the service life as the original SKF Explorer. Benefits include:
  • Increased uptime
  • Improved reliability
  • Resistance to contamination
  • Higher productivity levels
  • Reduced noise and vibration levels
  • Excellent wear resistance
SKF logo