Engranajes planetarios móviles y estacionarios

Optimice la tracción a las ruedas y giratoria con SKF

Engranajes planetarios móviles y estacionarios
Los engranajes planetarios de tamaño pequeño o mediano han de superar los difíciles retos de aplicaciones tales como la tracción a las ruedas en vehículos agrícolas y de la construcción y los accionamientos giratorios en equipos de construcción y turbinas eólicas. Estos engranajes trabajan con unos ciclos de funcionamiento pesados, con elevadas cargas externas y en entornos altamente contaminados.

SKF ofrece unas capacidades de ingeniería de alto nivel y productos de alto rendimiento, tanto en versión estándar como especial, para posiciones específicas. Con el apoyo de un abastecimiento eficiente en todo el mundo, las soluciones de SKF ayudan a los fabricantes a:

  • Incrementar el par
  • Incrementar la capacidad de carga externa
  • Diseñar disposiciones más ligeras y compactas
  • Modernizar su producción
  • Acortar el plazo de comercialización 
  • Simplificar los procesos de montaje

Mobile and stationery planetary gear units

SKF logo