Acoplamientos

Una transmisión de potencia fiable a través de los componentes principales

Los acoplamientos SKF ayudan a conseguir una transmisión de potencia fiable desde el motor hasta la caja de engranajes y desde la caja de engranajes hasta los equipos de producción, con una pérdida mínima y unos efectos mínimos de la desalineación. Los acoplamientos SKF estándar y personalizados incluyen una gran variedad de tipos, como los acoplamientos de muelle y dentados, especialmente adecuados para las aplicaciones de transmisiones.
SKF logo