Unidades con soportes de brida para motores industriales

Una alternativa económica a los rodamientos hidrodinámicos

tierra
Los motores industriales de gran tamaño suelen ir equipados con rodamientos hidrodinámicos, una solución muy costosa y compleja, cuyo rendimiento puede presentar problemas, particularmente a velocidades muy bajas y altas temperaturas.

Las unidades con soportes de brida SKF ofrecen una alternativa efectiva y menos costosa. Especialmente desarrolladas para motores eléctricos de gran tamaño, las unidades con soportes de brida SKF incorporan rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos CARB con una lubricación por baño de aceite.
SKF logo