Rodamientos rígidos de bolas energéticamente eficientes (diseño E2)

Reduzca la fricción y el consumo energético

Rodamientos rígidos de bolas energéticamente eficientes (diseño E2)
El aumento de la sensibilidad respecto a las cuestiones ambientales y la presión legislativa están impulsando la demanda de motores industriales más eficientes desde el punto de vista energético. Los rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes (diseño E2) ofrecen una excelente solución.

Rodamientos rígidos de bolas energéticamente eficientes (diseño E2)

Reduzca la fricción y el consumo energético

Los rodamientos SKF de la clase de rendimiento energéticamente eficiente (diseño E2) reducen el momento de fricción en al menos un 30% respecto a los rodamientos SKF estándar. Esta considerable reducción de la fricción se consigue optimizando la geometría interna del rodamiento y aplicando una nueva grasa de baja fricción.

Optimizados para reducir las pérdidas por fricción en el rodamiento, los rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes y con placas de protección, pueden durar tanto como los rodamientos de diseño básico con placas de protección de tamaño comparable. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, el rodamiento puede funcionar a una temperatura entre 5 y 30 °C más baja que los rodamientos de diseño básico SKF. Esa temperatura de funcionamiento inferior prolonga la vida útil de la grasa y puede alargar la vida útil del rodamiento.
SKF logo