Obturaciones radiales de eje

Cuando las fugas de aceite son inadmisibles

Obturaciones radiales de eje
Las fugas de aceite deben evitarse en los engranajes industriales. Este es un reto cada vez más importante debido al creciente uso de aceites agresivos que ponen en peligro el rendimiento fiable de la obturación. 

Para hacer frente a estos retos del rendimiento, las obturaciones radiales de eje SKF han sido diseñadas para proporcionar una carga radial optimizada y se fabrican utilizando un compuesto exclusivo, diseñado específicamente para ofrecer una mejor compatibilidad con los aceites. Juntas, estas características mejoran el rendimiento de la obturación. Además, los manguitos de desgaste y SKF SPEEDI-SLEEVE proporcionan la superficie de contacto más adecuada para los ejes dañados.

SKF SPEEDI-SLEEVE

La forma más rápida y económica de reparar los ejes desgastados

Con el paso del tiempo, los contaminantes y las condiciones de funcionamiento pueden hacer que queden partículas atrapadas en el interior de las obturaciones de labio. Las partículas forman entonces ranuras de desgaste en el eje, dando lugar al fallo de la obturación y a graves daños en el eje. La reparación resulta costosa, requiere tiempo y a menudo es ineficaz. Además de eso, con un SKF SPEEDI-SLEEVE resulta innecesaria.

De un eje rayado a un eje restaurado en cuestión de minutos

El SKF SPEEDI-SLEEVE es un manguito de reparación de ejes de pared muy delgada que constituye una alternativa más rápida y económica al desmontaje y mecanizado de nuevo de los ejes desgastados. El SKF SPEEDI-SLEEVE es rápido y fácil de montar sin necesidad de herramientas ni del uso de calor.

A menudo capaz de proporcionar una superficie de contacto de mejor calidad para el labio de obturación que el eje original, el SKF SPEEDI-SLEEVE además:
  • Elimina el gasto de sustitución o reacondicionamiento de ejes
  • No requiere el desmontaje ni el mecanizado del eje
  • Permite una obturación de recambio del mismo tamaño que la original
  • Proporciona una excelente superficie de obturación resistente al desgaste
  • Es fácil de montar sin necesidad de herramientas ni del uso de calor
SKF logo