Análisis de la Causa Raíz (RCA) de SKF

Análisis de la Causa Raíz
El Análisis de la Causa Raíz es una investigación estructurada destinada a identificar la verdadera causa de un problema y las acciones necesarias para eliminarla. En este contexto, el proceso y la metodología de RCA de SKF sirve para resolver fallos recurrentes de las transmisiones con el fin de evitar sus efectos o para identificar aspectos que deben abordarse en caso de que sea necesario ampliar las especificaciones de una caja de engranajes.

El proceso y la metodología de RCA de SKF consiste en:
  • Identificar un problema
  • Delimitar y analizar el problema
  • Determinar la causa o causas raíz
  • Decidir y poner en marcha las acciones necesarias para eliminar la causa o causas raíz
  • Confirmar que la acción correctiva ha evitado la repetición del problema
SKF logo