Servicios de Transmisión SKF: plantas de laminación

Hacer frente a una costosa variedad de retos operativos

tierra
En las plantas de laminación, la fiabilidad de las transmisiones se ve constantemente amenazada por las cargas de choque, vibración, calor, suciedad y variación rápida de las condiciones de funcionamiento. El volumen de producción puede afectar enormemente a los requisitos de par y potencia. Las operaciones de mantenimiento suelen llevar mucho tiempo y pueden ser peligrosas. La calidad del producto puede verse afectada negativamente por la vibración del sistema, un diseño incorrecto o un funcionamiento poco fiable de los sistemas auxiliares.

Los Servicios de Transmisión SKF ayudan a las plantas a hacer frente a todos estos retos y otros más. Reconociendo que las plantas de laminación son sistemas complejos en los cuales la maquinaria de producción, las transmisiones y el producto interactúan de forma dinámica, SKF le ayuda a cumplir diversos objetivos inesperados:
  • Aumentar el tiempo y la fiabilidad de laminación
  • Máxima atención a la salud, seguridad y medio ambiente
  • Mayor volumen de fabricación de producto de calidad
  • Mayor rendimiento y aumento de la producción

SKF solutions for each phase of a driveline life cycle

SKF logo