Mantenimiento de la Fiabilidad Proactivo

Vigile la salud de sus engranajes y motores para una mayor fiabilidad

Mantenimiento de la Fiabilidad Proactivo
El Mantenimiento de la Fiabilidad Proactivo (PRM) de SKF le ayuda a conseguir un funcionamiento suave y fiable de sus engranajes y motores mediante la monitorización de esos activos para la detección de los problemas. Este proceso se basa en un método sistemático destinado a evaluar la productividad de los activos e implantar acciones correctivas para reducir los costes totales del ciclo de vida. El PRM permite a la empresa controlar totalmente lo que está sucediendo dentro de su planta.

Con el uso de sistemas tecnológicos sofisticados para reunir información completa sobre las condiciones de la transmisión y los procesos de producción, los programas PRM de SKF han sido diseñados pensando en las necesidades de sus transmisiones y procesos.

SKF logo