Automoción

Como aumentar el rendimiento y mantener la competitividad

Un proveedor líder de centros de mecanizado CNC para la industria de la automoción ha aprovechado los productos y conocimientos de SKF para aumentar la velocidad de los husillos de las máquinas en un 50%. Además, ahora dispone de la posibilidad de variar o aumentar al máximo la velocidad del husillo en una sola máquina herramienta, con la consiguiente reducción de paradas no planificadas y ahorro de costes.

El reto: Aumento de la velocidad y reducción de costes

La exigencia más importante de la industria metalúrgica es producir piezas perfectas y nuevos diseños, introducirlos en el mercado con mayor rapidez que la competencia y ahorrar costes durante el proceso. Las aplicaciones de fresado tienen una importante función a la hora de conseguir la velocidad de fabricación y puntualidad de entrega necesarias.

La solución: Tecnología avanzada y servicios completos de consultoría

Gracias a una estrecha colaboración con el fabricante de las fresadoras durante el curso del proyecto, nuestros ingenieros desarrollaron una solución que aumentó la eficacia y velocidad de funcionamiento de los husillos sin un incremento significativo de la temperatura. Anteriormente, el coste de los cambios en las herramientas era desorbitado; en la actualidad, con la ayuda de los soluciones de rodamientos de súper precisión de SKF, el fabricante de fresadoras puede variar o aumentar al máximo la velocidad del husillo en una sola máquina herramienta, lo que reduce las paradas no planificadas y ahorra costes.

 

Gracias a sus conocimientos especializados sobre aplicaciones y a una experiencia de más de un siglo en automoción, nuestros ingenieros encontraron la solución de rodamientos adecuada para conseguir el aumento de velocidad del husillo que el cliente necesitaba.

Soluciones de rodamientos de súper precisión SKF

Rodamientos de bolas de contacto angular de súper-precisión sin relubricación, obturados y listos para montar, diseño B para alta velocidad con bolas de cerámica.

 

S7014 FB/HCP4ADGA 

S71914 ACB/HCP4ADGA

 

Visión general de los productos

SKF logo