Tecnología médica

Cómo mejorar del bienestar de las personas

Las máquinas herramienta desempeñan una importante función a la hora de fabricar componentes médicos diseñados para mejorar las vidas de los pacientes, como articulaciones de rodilla, tornillos óseos, implantes dentales y prótesis completas. Un fabricante de máquinas herramienta pudo satisfacer los estrictos requisitos de la industria médica mediante una mejora de sus máquinas de torneado de múltiples husillos.

El reto: Fiabilidad de la maquinaria a máximas velocidades

La fabricación de dispositivos médicos complejos requiere máquinas herramienta de alta eficiencia, productividad y precisión. La industria médica exige una fiabilidad óptima a altas velocidades, la reducción de restos de materiales valiosos como el titanio o el acero inoxidable, así como la reducción de los costes de producción, minimizando los cambios de herramientas y configuraciones de la maquinaria. Los fabricantes de máquinas herramienta satisfacen estas exigencias mediante aplicaciones de múltiples husillos.

La solución: Diferentes velocidades de husillo en una sola herramienta

Las máquinas de múltiples husillos funcionan con soluciones de rodamientos de súper precisión de SKF, que permiten aumentar la velocidad de los husillos en diferentes ejes y realizar simultáneamente varios procesos de producción sin paradas no planificadas. Con la ayuda de SKF, en las aplicaciones se pueden alcanzar varias velocidades máximas de husillo en una sola herramienta, lo que optimiza la duración de los ciclos, aumenta la productividad y permite ahorrar dinero.

Soluciones de rodamientos de súper precisión SKF

Rodamientos de bolas de súper-precisión de contacto angular con emparejamiento universal: 

7007 ACDGB/P4A

71812 ACDGA/P4 

71909 ACDGA/P4A 

Rodamientos de súper precisión de dos hileras de rodillos cilíndricos
NN 3015 KTN/SPW33 

Rodamientos axiales de bolas de súper precisión con contacto angular y doble efecto 
BTW 75 CTN9/SPW33

 

Visión general de los productos

SKF logo