Rodamientos axiales con contacto angular para un mejor rendimiento

Serie BTW

La serie BTW de rodamientos axiales de bolas con contacto angular de alta velocidad representa un cambio radical respecto al diseño del modelo anterior, la serie 2344 (00). Los rodamientos BTW se componen de dos rodamientos axiales de bolas con contacto angular dispuestos espalda con espalda para soportar cargas axiales en ambas direcciones. El nuevo diseño sin distanciador facilita, acelera y aumenta la precisión del montaje. Esta nueva serie de rodamientos se ha diseñado para satisfacer mejor las exigencias de carga, velocidad y rigidez de las máquinas herramienta actuales.

Serie BTM

Las series BTM se han rediseñado para soportar mayores velocidades, entre un 6% y un 12%, dependiendo del tamaño. Son intercambiables dimensional y funcionalmente con la serie BTM anterior. La gama se ha ampliado para admitir diámetros del eje de 60 a 180 mm. El nuevo diseño de los rodamientos de la serie BTM reduce al máximo la generación de calor incluso a velocidades más altas y ofrece una elevada capacidad de carga, manteniendo al mismo tiempo un alto grado de rigidez.
SKF logo