Centros de reacondicionamiento

Gracias a un personal experimentado y equipos críticos, como unidades de equilibrado, mecanizado de precisión, herramientas especiales de medición y equipos de vibración avanzados, los centros de mantenimiento de husillos de SKF pueden reacondicionar cualquier tipo de husillo motorizado y accionado por correa para cualquier aplicación de máquinas herramienta.

En los centros, los husillos se someten a una revisión total de su estado y su funcionamiento siguiendo un proceso de reacondicionamiento exhaustivamente desarrollado y obligatorio. Este proceso incluye el análisis del motivo del fallo, el equilibrado dinámico de las piezas rotativas y el equilibrado fino del husillo completo. Se validan las mediciones y los sensores esenciales, y se sustituyen y se renuevan los componentes en caso necesario. Por último, el reacondicionamiento concluye con una prueba completa antes de su entrega junto con los documentos de verificación. En caso necesario podemos plantear propuestas de modificación y actualización.
SKF logo