SKF MultiLube proporciona lubricación automática para transportadores utilizados en minería a gran altitud

El reto

Si ya resulta difícil mantener la lubricación correcta de los transportadores de material a granel en un entorno en buenas condiciones, en un lugar remoto a gran altitud y con temperaturas de hasta -30 °C, se trata de un reto extremo. En busca de una solución de lubricación centralizada capaz de soportar un frío tan riguroso, los directivos de la mina recurrieron a SKF.

La solución

SKF sugirió SKF Multilube, un sistema automático de lubricación centralizada diseñado para múltiples puntos de lubricación. La dirección pidió a SKF que instalase la unidad de bombeo SKF Multilube con dosificadores SGA de línea doble en el rodillo tensor con componentes de monitorización de los dosificadores. Para aislar y precalentar todos los tubos y dosificadores, SKF alojó la unidad de bombeo Multilube calefactada en un armario de acero.

Los resultados

SKF Multilube tuvo tanto éxito que ahora la mina utiliza unas 30 instalaciones de sistemas de lubricación similares. Todas ellas están equipadas con función de SMS que avisa al personal de mantenimiento cuando sea necesario comprobar algún equipo. Esta función ayuda a mejorar la fiabilidad, reduciendo al mismo tiempo el mantenimiento manual rutinario y los costes de manipulación de grasa.

SKF logo