Los rodamientos de rodillos a rótula obturados SKF Explorer hacen posible una nueva generación de ascensores de transmisión directa sin engranajes

El reto

Con el paso de un motor de engranajes a un diseño de ascensor de transmisión directa sin engranajes, la empresa china Shanghai Mitsubishi Elevators se enfrentaba a un gran reto de diseño. Sin caja de engranajes ni aceite para engranajes, sería necesario lubricar con regularidad los rodamientos abiertos que sostenían el eje giratorio, un sistema difícil y costoso que podía poner en peligro la función de freno debido a las fugas de grasa.

La solución

Los asesores de SKF recomendaron los rodamientos de rodillos a rótula obturados SKF Explorer. Diseñados para soportar cargas radiales muy pesadas y cargas axiales pesadas en aplicaciones en las que puede producirse desalineación o deflexión del eje, estos rodamientos prácticamente libres de mantenimiento pueden alcanzar una vida útil tan larga como la del propio sistema de transmisión: 20 años o más, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

Fabricados en un acero extremadamente puro con un reducido nivel de oxígeno que proporciona una mayor resistencia, los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer superaban con mucho los requisitos del cliente en materia de cargas pesadas, bajo nivel de ruido, lubricación efectiva y protección contra los contaminantes sólidos y la humedad.

Los resultados

Al cabo de 3 meses de comprobación de la resistencia y el funcionamiento, el fabricante quedó tan impresionado con el rendimiento de los rodamientos de rodillos a rótula obturados que cambió toda su producción a este tipo de rodamientos e inició nuevas conversaciones sobre desarrollo con SKF.

A raíz de ello, SKF y Shanghai Mitsubishi colaboran en los requisitos de rodamientos y del sistema de eje para el último diseño de ascensor de la empresa. Con una velocidad descendente de 6 metros por segundo, será el ascensor más rápido de China.
SKF logo