Los rodamientos de rodillos a rótula obturados SKF eliminan la necesidad de reengrase

El reto

Una empresa minera sufría elevados costes y baja fiabilidad en los rodamientos de accionamientos de piñón de sus plantas encargadas de triturar mineral de hierro. Los accionamientos de piñón llevaban rodamientos abiertos en los cuales se acumulaba gravilla, polvo y contaminantes. El sistema incluía 100 posiciones de rodamientos y requería 100 kg de grasa al año por cada rodamiento para su funcionamiento. La enorme cantidad de grasa suponía un elevado coste de compra y de eliminación conforme a los requisitos ambientales.

Además, generaba un riesgo para el entorno de trabajo, ya que el goteo de grasa a menudo dejaba los suelos resbaladizos. El agua a presión utilizada para lavar las unidades de piñón introducía agua y polvo en el interior del soporte del rodamiento. El agua presentaba también un riesgo de filtración hacia los motores eléctricos próximos.

La solución

Después de probar los rodamientos de rodillos a rótula obturados SKF, el operador decidió que esto podría eliminar el reengrase, suprimiendo así la necesidad de un sistema de lubricación central.

El resultado

La solución de rodamientos de rodillos a rótula obturados SKF se amortizó en un año e hizo posible un importante ahorro de costes a lo largo de un periodo de cinco años. Se obtuvo un ahorro adicional gracias a la reducción de las paradas no planificadas para la sustitución de rodamientos. La eliminación del sistema de relubricación y los lavados debería permitir a los rodamientos SKF durar 10 años, el doble que su vida útil anterior de 5 años.
Ahorro total durante 10 años por la reducción del uso de grasa:
Coste por rodamiento abierto con grasa7.860 €
Coste de la solución obturada SKF3.262 €
Ahorro total de una posición de rodamiento4.598 €
Ahorro total de 100 posiciones de rodamientos459.800 €
SKF logo