Sistema de inyección de grasa SKF

Sistema de inyección de grasa SKF para transportadores de cadenas

Este sistema de inyección de grasa SKF para transportadores de material a granel inyecta automáticamente lubricante a presión en las cadenas, pasadores y/o rodillos a través de las boquillas engrasadoras. Estas son algunas de sus características y ventajas:
  • La lubricación totalmente automatizada elimina la lubricación manual, reduciendo las necesidades de mantenimiento y las paradas de la producción
  • La inyección directa de lubricante en cada punto de lubricación hace más fiable la lubricación, con lo que se consigue una vida útil más larga de la cadena
  • La dosificación precisa con frecuencia de inyección controlable reduce el consumo de lubricante

Software SKF VisioLub para sistemas de lubricación de cadenas

El control y la supervisión de los ciclos de lubricación ayudan a evitar el fallo y la rotura de las cadenas, además de reducir las paradas no planificadas de la producción. Al identificar los eslabones defectuosos de la cadena, el software SKF VisioLub facilita el mantenimiento activo. Esto posibilita realizar un mantenimiento proactivo antes de que se produzca una rotura en la cadena. El software SKF VisioLub contribuye también a reducir el impacto medioambiental, al ayudar a eliminar el uso de demasiado lubricante.
SKF logo