Unidad de cubo de rueda

Aumentar la fiabilidad en ascensores y escaleras mecánicas

Para los fabricantes de ascensores y escaleras mecánicas, evitar la contaminación, alargar el ciclo de vida de los componentes y reducir el ruido, la vibración y los procedimientos de montaje son todos ellos objetivos fundamentales. La unidad de cubos de rueda SKF le ayuda a conseguirlos.

Esta solución integra una unidad de cubo de rueda en el eje de entrada del engranaje de tornillo sin fin, que va conectado directamente al motor eléctrico. La unidad de rodamiento integrada consta de un rodamiento de dos hileras de contacto angular equipado con obturaciones radiales y grasa especial. Obturada de fábrica para evitar la entrada de contaminantes, la unidad de rodamiento para cubos de rueda admite las cargas axiales pesadas provocadas por el engranaje y soporta también las cargas axiales sosteniendo el eje. Estas son algunas de las ventajas: 
  • Mayor fiabilidad de las piezas giratorias
  • Mayor vida útil del rodamiento
  • Reducción de los niveles de ruido y vibración
  • Menos componentes para un montaje más rápido
SKF logo