Rodamientos rígidos de bolas medianos

Adecuados para aplicaciones de ascensores

Los rodamientos rígidos de bolas medianos de SKF cuentan con ranuras profundas ininterrumpidas en los caminos de rodadura. Estas ranuras en los caminos de rodadura presentan una estrecha osculación con las bolas, lo que permite a los rodamientos admitir cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Estos rodamientos son especialmente versátiles y adecuados para aplicaciones de ascensores, ya que son: 
  • Resistentes en su funcionamiento, requiriendo poco o ningún mantenimiento
  • Ajustados a la aplicación
  • Mayor capacidad de carga
  • Bajos niveles de ruido y vibraciones
  • Una solución sostenible sin necesidad de reengrase
SKF logo