Sistemas de transmisión de escaleras mecánicas

Mantenga sus escaleras mecánicas en movimiento durante más tiempo con menos energía

Escaleras mecánicas
El funcionamiento seguro y fiable de los sistemas de transmisión ha sido siempre un requisito esencial para los operadores de escaleras mecánicas. Si el motor y la caja de engranajes no avanzan juntos, tampoco avanza la escalera mecánica. Dado el consumo energético a nivel mundial y las tendencias de sostenibilidad en el sector, los operadores actuales buscan también unos sistemas de transmisión más ligeros, eficientes energéticamente y fáciles de mantener y lubricar.

SKF puede ayudarle

Las soluciones completas de rodamientos, obturaciones y soportes contribuyen a la fiabilidad y densidad de potencia del sistema. Nuestras soluciones de monitorización de la condición ayudan a detectar la vibración y el fallo crítico de los rodamientos, la elongación de las cadenas de los peldaños y otros problemas potencialmente graves. Tanto si usted está diseñando un nuevo sistema como si está modernizando unas escaleras mecánicas antiguas, las soluciones de SKF le ayudan a conocer el estado de sus equipos y a ahorrar dinero.

Soluciones

SKF logo