Rodamientos con sensor

Vigile y controle la velocidad del pasamanos con las unidades sensorizadas de rodillos SKF

Para mejorar la fiabilidad y seguridad de un sistema de escaleras mecánicas es necesario controlar la velocidad del pasamanos ajustándola a la velocidad de los peldaños. Las unidades sensorizadas de rodillos SKF son una solución óptima.
Combinando la función de rodamiento con la electrónica de sensores, las unidades sensorizadas de rodillos SKF miden con exactitud la velocidad del pasamanos mediante contacto directo. La señal se envía directamente a la unidad de control de la escalera.
La unidad está basada en un rodamiento rígido de bolas obturado, por lo que resulta fácil de incorporar a distintos diseños. Estas unidades resistentes ofrecen una alta precisión y fiabilidad de la señal dentro de un recubrimiento compacto del rodamiento.
Diseñadas para aplicaciones con rotación del aro exterior, estas unidades listas para usar se pueden integrar fácilmente en poleas, levas, rodillos o ruedas, creando un conjunto sensorizado compacto de rotación del aro exterior.
Ventajas:
  • Control de velocidad preciso y fiable
  • Listo para usar
  • Fáciles de montar
  • Sin relubricación
  • Reduce el número de componentes
  • Mejora la fiabilidad del sistema
SKF logo