Alineación

Optimice el funcionamiento de sus escaleras mecánicas con los servicios de alineación de SKF

Todas las escaleras mecánicas, tanto las recién instaladas como las renovadas, necesitan unos carriles correctamente alineados para funcionar correctamente. La alineación es especialmente importante a la hora de reducir el ruido y el desgaste excesivo. Con años de experiencia y grandes conocimientos en el sector de las escaleras mecánicas, SKF puede ayudarle.
Los servicios de alineación de escaleras mecánicas de SKF proporcionan: 
  • Un método de medición rápido y preciso
  • Reducción del ruido y el desgaste de los componentes
  • Reducción de los gastos de mantenimiento
  • Prolongación de la vida de los activos
SKF logo