Soluciones de monitorización de la condición para ascensores y escaleras mecánicas

Los retos para el mantenimiento son cada vez mayores

Para los operadores de ascensores y escaleras mecánicas, conseguir un mantenimiento efectivo resulta difícil en el mejor de los casos. Los complicados retos operativos, el aumento de los costes de mantenimiento y la disponibilidad limitada de horas de trabajo se suman convirtiendo el mantenimiento optimizado en un objetivo final. Estas son algunas de las necesidades habituales de gestión del mantenimiento: 
  • Mejorar la eficacia del mantenimiento y reducir las paradas no planificadas de los activos
  • Mejorar el conocimiento acerca de los activos
  • Predecir y evitar el fallo
  • Planificar el mantenimiento
  • Determinar el momento adecuado para la renovación o sustitución de los activos
Al contribuir a las intervenciones planificadas y a la optimización de las operaciones de mantenimiento, los programas de mantenimiento predictivo y basado en la condición ayudan a los operadores a conseguir estos objetivos y muchos otros. 

SKF ayuda a mejorar la fiabilidad, la eficiencia del mantenimiento y mucho más

Gracias a nuestros amplios conocimientos sobre aplicaciones y experiencia en monitorización de la condición, SKF ofrece una gama de soluciones de monitorización de la condición para ascensores y escaleras mecánicas.

Flexible y adaptable a las necesidades específicas del cliente, la monitorización de la condición de SKF combina generalmente tres servicios que también se pueden prestar de manera individual: evaluación y descripción; hardware/software de monitorización de activos y recogida de datos; y análisis de datos, verificación y mejora. Las ventajas obtenidas incluyen:
  • Reducción de las horas de pérdida de clientes
  • Mejora de la eficiencia del mantenimiento
  • Mayor fiabilidad para los equipos
  • Mayor conocimiento sobre los activos
  • Mayor satisfacción del cliente gracias a un aumento de la seguridad y un entorno más cómodo

SKF MetroCon

SKF logo