Aumento del volumen de tránsito

Una mejor circulación de personas y equipajes con SKF

Equipaje sobre una cinta transportadora

La manipulación de equipajes constituye una gran preocupación para la IATA, las terminales y las líneas aéreas. El mantenimiento del buen funcionamiento de los transportadores es el requisito mínimo para conseguir el paso del mayor número de maletas posible de forma rápida y segura a través de un aeropuerto. Mantener en movimiento los transportadores al mismo tiempo que el flujo de pasajeros, desde el mostrador de facturación o las conexiones entre vuelos hasta la puerta de embarque, es también algo fundamental. Para una mejora real del tránsito de personas y maletas se necesita combinar las soluciones demostradas y energéticamente eficientes de baja fricción que le ofrece SKF.

 

Soluciones

SKF logo