Lubricación biodegradable

Grasa biodegradable LGGB 2

Formulada con un espesante de litio-calcio, la grasa biodegradable SKF LGGB2 cumple con las normativas actuales sobre toxicidad y biodegradabilidad. Sus buenas propiedades inhibidoras de la corrosión la convierten en una excelente grasa para el soporte de triple barrera para rodamientos obturados.

Protección ecológica contra los contaminantes

Los soportes rellenos de grasa biodegradable LGGB2 soportan cargas medias y pesadas, cargas de impacto y velocidades bajas o medias. Adecuada para intervalos de temperatura de -40 a +120 °C (de -40 a +250 °F). Si se combina con rodamientos obturados, la grasa LGGB2 ayuda a garantizar un ahorro excelente, además de un rendimiento sostenido o mejorado.
SKF logo