Reducción del riesgo para la salud y la seguridad

Controle el ruido, las sustancias químicas, el riesgo de incendio, etc.

Depósitos de almacenamiento en un puerto de carga
Los puertos de carga de materiales a granel presentan una ajetreada combinación de maquinaria peligrosa, cargas pesadas, materiales combustibles, grasas lubricantes, etc. Dada su proximidad a grandes poblaciones, resulta esencial reducir el riesgo de incendio y controlar los niveles de ruido.

Proteja sus activos con SKF

Desde rodamientos antiagarrotamiento que reducen el riesgo de incendio hasta sistemas de lubricación automática que mantienen a los empleados de mantenimiento alejados de los lugares peligrosos, las soluciones de SKF ayudan a mejorar la salud y la seguridad en el puerto.

Solución

SKF logo