Menos mantenimiento

Retos desde la carga hasta la descarga

En las zonas de carga de transportadores, los rodillos de impacto giran bajo cargas muy pesadas y cargas de choque. Los rodamientos de rodillos del transportador, expuestos a contaminantes agresivos en lugares remotos o inaccesibles, pueden fallar, disparando el gasto energético y los costes de reparación. 

Cumpla sus objetivos de mantenimiento con SKF

Con toda una serie de tecnologías, herramientas y servicios, las soluciones de monitorización de la condición de SKF le ayudan a mantener la funcionalidad de sus transportadores y optimizar su producción.

Soluciones

SKF logo