Rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer sellados

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer sellados han sido diseñados para resistir grandes cargas, desalineación, lubricación deficiente, contaminantes, humedad, etc. Al posibilitar un menor número de paradas no planificadas y una reducción radical del consumo de grasa, los rodamientos ayudan a simplificar el mantenimiento, mejorar la seguridad, disminuir costos y reducir el riesgo ambiental.
  • Unidades listas para montar: Los rodamientos de rodillos a rótula SKF sellados son unidades listas para montar rellenas con un lubricante adecuado.
  • Mayor vida útil: Los rodamientos sellados amplían la vida útil al mantener los contaminantes sólidos y la humedad fuera del rodamiento.
  • Ecológicos: Para la mayoría de las aplicaciones, los rodamientos sellados pueden considerarse “lubricados de por vida”. Esto supone poca o ninguna contaminación del entorno.
  • Manipulación más segura: Los sellos hacen que la manipulación y el montaje sean menos peligrosos desde el punto de vista de la contaminación.
  • Rendimiento resistente: La misma capacidad de carga que los rodamientos abiertos correspondientes.
  • Posibilidad de reducción de tamaño: Una mayor vida útil permite la reducción de tamaño del rodamiento. Los resistentes diseños de sellos permiten una reducción de tamaño “axial” adicional en aplicaciones en las que no se necesiten sellos externos.
SKF logo