Batería

Una potente funcionalidad

Batería
Las baterías recargables SKF alimentan el movimiento de los actuadores y columnas, permitiendo ajustes en los equipos durante los fallos de alimentación o mientras el equipo está en movimiento. La batería se conecta a las unidades de control de los equipos y se desconecta fácilmente para una recarga rápida.

Una pantalla LED indica el estado de carga de la batería: cuando el nivel es bajo, el actuador puede realizar siempre una carrera doble antes de que se agote la batería para garantizar la seguridad.
SKF logo