Aplicaciones

¿Necesita un especialista en soluciones de movimiento?

Aproveche la combinación exclusiva de conocimientos sobre movimiento lineal y rotativo que le ofrece SKF. Nuestros componentes y especialización en aplicaciones dan respuesta a la demanda de equipos médicos más seguros, silenciosos y rápidos.

Abrimos las puertas a una gama de aplicaciones de nueva generación

Las soluciones de movimiento lineal y rotativo de SKF facilitan diversos avances ergonómicos. Algunos ejemplos de ello son una baja altura retraída para las mesas de pruebas de imagen y de tratamiento, control sin esfuerzo del movimiento de los equipos y bajo nivel de ruido durante su uso.

Desde la verificación del diseño hasta la entrega, SKF colabora con ingenieros de diseño de muchos mercados médicos para alcanzar sus objetivos de un mejor rendimiento, fiabilidad y seguridad.

Soluciones por aplicación

SKF logo