Rodamientos de bolas en miniatura

Rodamientos de bolas en miniatura
Ideales para diseños compactos de alto rendimiento, los rodamientos de bolas en miniatura SKF funcionan a alta velocidad con baja fricción y con unos requisitos de mantenimiento mínimos.

Resistentes y capaces de soportar cargas radiales y axiales ligeras o moderadas, estos rodamientos de movimiento silencioso se suministran en una amplia gama de tipos y diseños. Disponibles en acero inoxidable, con obturaciones o placas protectoras y con diversas opciones de lubricante.
SKF logo