Columnas telescópicas

Elevación resistente y silenciosa

Columnas telescópicas
Capaces de manipular grandes cargas descentradas, las resistentes columnas telescópicas SKF proporcionan a los diseñadores de equipos originales una mayor flexibilidad en términos de colocación de la función de elevación. Con una amplia longitud de carrera y un funcionamiento rápido y silencioso, las columnas SKF incorporan funciones de guiado en el interior del sistema de actuación.

Diseño sólido y flexible

En aplicaciones que requieren múltiples columnas y funciones de posicionamiento, SKF ofrece soluciones integradas de cajas de control y microteléfonos, simplificando así los diseños y reduciendo el número de proveedores de componentes. La mayoría de las columnas estándar cuenta con la homologación UL para aplicaciones médicas.

¡NUEVO! Las columnas telescópicas SKF disponibles ahora para:

SKF logo