Actuadores lineales

Una gama de posibilidades de posicionamiento y diseño

Actuadores lineales
Combinando un diseño compacto con la máxima capacidad de carga y velocidad, los actuadores SKF MATRIX y RUNNER hacen posible una serie de soluciones de posicionamiento de Trendelenburg, cabeceros y reposapiés. Su funcionamiento suave y silencioso garantiza la comodidad del paciente y la facilidad de manejo, mientras que su retracción muy baja y sus ángulos de instalación ilimitados permiten una mayor flexibilidad de diseño.

En aplicaciones que requieren múltiples actuadores y funciones de posicionamiento, SKF ofrece soluciones integradas de cajas de control y microteléfonos, simplificando así los diseños y reduciendo el número de proveedores de componentes. Los actuadores SKF MATRIX y RUNNER cuentan con la homologación UL para aplicaciones médicas.
SKF logo