Tornillos de bolas en miniatura

Para un posicionamiento preciso

Tornillos de bolas en miniatura SD
Para un posicionamiento preciso en aplicaciones médicas
Ideales para diseños compactos de alto rendimiento, los rodamientos de bolas en miniatura SKF funcionan a alta velocidad con baja fricción y con unos requisitos de mantenimiento mínimos.

Resistentes y capaces de soportar cargas radiales y axiales ligeras o moderadas, estos rodamientos de movimiento silencioso se suministran en una amplia gama de tipos y diseños. Disponibles en acero inoxidable, con obturaciones o placas protectoras y con diversas opciones de lubricante.

SKF logo