Sistemas de posicionamiento

La flexibilidad del diseño de fácil sustitución

Sistemas de posicionamiento
Económicos para toda una serie de aplicaciones guiadas y accionadas, los sistemas de posicionamiento SKF incluyen desde correderas compactas no accionadas hasta sistemas multieje altamente dinámicos con motor lineal. Disponibles en configuraciones estándar o rediseñados con arreglo a requisitos especiales, los sistemas de posicionamiento SKF ofrecen diversas ventajas:
  • Todos los componentes se adaptan perfectamente unos a otros
  • Soluciones listas para integrar
  • Ahorre tiempo de diseño y compra
  • Soluciones multieje fáciles de conseguir
  • Asistencia en todo el mundo

Enlaces relacionados:
Correderas y sistemas de posicionamiento no accionados
Correderas y sistemas de posicionamiento accionados con motor

SKF logo