Rodamientos de varias hileras de rodillos cilíndricos para laminadores

En los laminadores, los rodamientos de varias hileras de rodillos cilíndricos se usan para absorber las cargas radiales en los cilindros de trabajo y en las disposiciones de rodamientos de cilindros de apoyo. Los rodamientos de varias hileras de rodillos cilíndricos SKF son especialmente adecuados para altas velocidades y para las mayores fuerzas de laminado.

Para los requisitos de máxima precisión, los aros interiores de ejecución especial se pueden rectificar junto con el cuerpo del rodillo para una variación exacta. Se pueden emparejar rodamientos con tolerancias estándar o se pueden emplear rodamientos de precisión especiales para repartir la carga de forma equivalente, especialmente para cilindros de trabajo en laminado de bandas u hojas finas.

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. La mayoría son rodamientos de una hilera con una jaula. La gama estándar de SKF se completa con rodamientos de alta capacidad, y rodamientos de una y de dos hileras completamente llenos de rodillos (sin jaula).

Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. Los rodamientos completamente llenos de rodillos incorporan un número máximo de rodillos y por ello son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la gran capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula.
SKF logo