SKF CircOil, sistemas de lubricación por circulación de aceite

Reducción de las paradas no deseadas en las cajas de laminación

Una circulación de aceite fiable es esencial en los rodamientos y cajas de engranajes de los soportes de laminadores. Sin embargo, debido al limitado espacio disponible, los depósitos que se emplean en los sistemas de circulación de aceite no siempre tienen las dimensiones adecuadas para una separación suficiente del aire que llega al depósito con el flujo de retorno. En ese caso, el aire disuelto llegará al sistema de lubricación, causando efectos negativos o, incluso, dañando los rodamientos.

Integrando un separador de placas en el depósito de aceite, el sistema de lubricación SKF reduce el tiempo necesario para separar no solo el aire, sino también los residuos y el agua presentes en el lubricante. La tecnología de separador de placas paralelas permite también personalizar los sistemas de lubricación, lo que posibilita la reducción de los tamaños de los depósitos así como de los caudales y los costes de inversión. En combinación con el limitador de caudal SKF, el sistema también garantiza la lubricación correcta en cada punto de lubricación, reduciendo al mínimo el tiempo improductivo.

SKF Flowserve para motores y cajas de engranajes a medida de gran tamaño

El uso de la cantidad adecuada de aceite, en el momento adecuado y con la temperatura adecuada, ayuda a prolongar la vida útil de los rodamientos y los sistemas de engranaje. Evitar la presencia de contaminantes como la suciedad, el agua o el aire puede ayudar aún más a reducir el desgaste, las temperaturas de funcionamiento y el consumo de lubricante. Los sistemas de circulación de aceite y los productos SKF Flowserve permiten lograrlo con motores y cajas de engranajes a medida de gran tamaño.
SKF logo