Rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer

Rodamientos autoalineables que mantienen en movimiento el material laminado

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF (con o sin obturaciones) admiten grandes cargas y desalineación para ofrecer un funcionamiento fiable de las mesas de rodillos. Estos rodamientos autoalineables son estables térmicamente hasta 200 ºC de forma estándar. La geometría de contacto óptima entre los caminos de rodadura y los rodillos, con una dispersión del diámetro del rodillo muy pequeña, proporciona la mejor distribución de la carga.
La alternativa obturada
Mantiene el lubricante dentro y los contaminantes fuera de manera eficaz. Los operarios han observado un aumento de la vida útil del rodamiento con menos paradas. Se han reducido los costes de mantenimiento y ha mejorado tanto la calidad del acero como la productividad. Con los rodamientos obturados se puede reducir también el consumo de lubricante y el impacto medioambiental.

Mejora de la clase de rendimiento SKF Explorer

Todos los rodamientos de rodillos a rótula SKF han sido mejorados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un proceso de tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia que permite incluso duplicar la vida útil de los rodamientos SKF Explorer originales. Estas son algunas de las ventajas:
  • Mayor tiempo operativo
  • Mayor fiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menos ruido y vibración
  • Excelente resistencia al desgaste
SKF logo