Mesas de rodillos

Manténgalas en movimiento con SKF

Dependiendo de su posición en la planta y de la forma del material que necesitan transportar, las mesas de rodillos pueden presentar una amplia gama de configuraciones diferentes. Normalmente, las mesas de cilindros operan en entornos contaminados. Especialmente en las plantas de laminado, las mesas de rodillos deben soportar la presencia de grasa mezclada con agua y altas temperaturas.

SKF puede ayudarles a mantener las mesas de rodillos en movimiento a pesar de estas condiciones tan severas. Las soluciones SKF pueden ayudar a reducir los costes de mantenimiento y lubricación, y a mantener los productos en marcha con un coste menor.

Soluciones de SKF para mesas de rodillos

SKF logo