Lubricación del rodamiento de la mesa de rodillos

Sistemas centralizados de lubricación de línea doble SKF DuoFlex

Se suministran cantidades de grasa o aceite dosificadas con exactitud a los diferentes puntos de lubricación por medio de distribuidores de línea doble. Su función se basa en dos líneas principales sometidas a presión alternativamente. El diseño robusto y la fiabilidad de funcionamiento ayudan a reducir las paradas no planificadas de la mesa de rodillos y a aumentar la disponibilidad.

Sistema de lubricación de aceite y aire

Otra opción es el uso de un sistema de lubricación de aceite y aire, que reduce significativamente los costes de suministro de aceite, así como el impacto medioambiental. La presión excesiva del aire en el interior de la disposición de rodamientos mejora el efecto de obturación y permite una mayor disponibilidad de la mesa de rodillos.

SKF logo