Grasa para rodamientos SKF LGHB 2 y bomba de grasa de la serie LAGG

Las aplicaciones difíciles exigen grasas resistentes

Las disposiciones de rodamientos sólidas en laminadores necesitan lubricantes con una excelente estabilidad mecánica como SKF LGHB 2, una grasa de alto rendimiento con una base de complejo de sulfonato cálcico diseñada para condiciones de funcionamiento difíciles.
  • Proporciona buena lubricación y gran estabilidad a la oxidación de -20 °C a 150 °C y, durante momentos de pico cortos, hasta 200 °C
  • Excelente estabilidad mecánica: no es expulsada ni pierde consistencia en los rodamientos de rodillos durante los trabajos pesados
  • Esta grasa no contiene aditivos, y las características de presión extrema se crean dentro de la estructura del jabón
  • La estructura del complejo de sulfonato cálcico ayuda a garantizar sus excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosivas, incluso con presencia de agua

Complementos excelentes para la grasa SKF LGHB 2

Las bombas de grasa de la serie SKF LAGG conectan directamente con los puntos de lubricación o con los sistemas de lubricación centralizada. El diseño hermético al polvo de la bomba mantiene la grasa limpia, lo que es fundamental para la vida útil del rodamiento.
  • La gama completa de bombas de grasa de aire comprimido y manuales está diseñada para utilizar bidones de grasa estándar de 18, 50 o 180 kg (39, 110 o 400 libras)
  • Las bombas de grasa SKF tienen una presión máxima de 40 MPa y 42 MPa (5.800 y 6.090 psi) respectivamente
  • Fáciles de instalar y listas para usar, las bombas se entregan con todos los elementos necesarios, incluidos 3.500 mm (137,8 pulgadas) de tubo
SKF logo