Máquinas de colada de lupias y palanquillas

Exigencias del mercado altamente competitivas

Gracias a una serie de proyectos de infraestructuras en todo el mundo, la colada de lupias y palanquillas es un área extremadamente competitiva de la producción de acero. Para mantener la rentabilidad es necesario un control efectivo de los costes. Mejorar la rentabilidad supone aumentar la velocidad de colada o producir aceros de mayor gradación. Cualquier enfoque aumenta las exigencias mecánicas de rodillos y rodamientos.
SKF puede ayudarle
Tanto si necesita aumentar la velocidad de producción o diferenciar su combinación de productos, las soluciones de colada de SKF pueden ayudarle a hacerlo con un bajo coste y con menos mantenimiento.

Soluciones de SKF para máquinas de colada de lupias y palanquillas

SKF logo