Mesas de enfriamiento y salida

Las dificultades de los rodamientos al final de la línea de colada

El final del proceso de colada supone todo un desafío por las altas temperaturas. Para evitar la transformación estructural del producto, no se usa agua para enfriar el acero en esta etapa final. En cuanto a los rodamientos, esto supone exponerlos a un calor radiante mayor, una dificultad que se suele solucionar con soportes refrigerados con agua o lubricantes para altas temperaturas.

Consígalo con SKF
SKF ofrece varias soluciones que puedan ayudar a que los rodamientos soporten las altas temperaturas presentes en los lechos de enfriamiento y las mesas de salida. Siga los enlaces siguientes para ver cómo las soluciones SKF pueden ayudarle a aumentar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento al final de la línea de colada.

Soluciones de SKF para mesas de enfriamiento y salida

SKF logo