Torretas de colada

Esenciales para la producción y difíciles de vigilar

Sujetar y cambiar cucharas llenas de acero fundido implica una baja velocidad de rotación, 180° de rotación, cargas de impacto y grandes fuerzas de inclinación. Las paradas no planificadas y los fallos pueden provocar graves pérdidas de producción. Sin embargo, las tecnologías de monitorización tradicionales no están bien equipadas para detectar los fallos inminentes.
Aumente su fiabilidad con SKF
Las soluciones SKF ayudan a las torretas de colada y sus componentes a hacer frente a esos retos inherentes a la aplicación. Ya sea minimizando la tensión sobre los rodamientos o permitiendo una detección efectiva de los fallos, las soluciones SKF ayudan a las plantas a reducir costes y aumentar su tiempo productivo.

Soluciones SKF para torretas de colada

SKF logo