Moldes

Retos de producción difíciles

El vaciado de grandes cantidades de metal fundido y su transformación en cordones semisólidos genera grandes tensiones térmicas, polvo abrasivo y vapor. Para mantener la competitividad en el mercado mundial actual, los moldes han de funcionar con una gran flexibilidad para producir distintas de calidades de material y tamaños.

Tradicionalmente, los moldes empleaban tornillos mecánicos o cilindros hidráulicos para variar la anchura del molde. Aunque ambos sistemas plantean problemas de fiabilidad con el paso del tiempo, los sistemas hidráulicos generan además un riesgo de incendio y consumen una gran cantidad de energía.

¿La buena noticia? SKF ha creado una solución avanzada de movimiento lineal que contribuye a la flexibilidad de la producción y la fiabilidad operativa.

Soluciones SKF para moldes

SKF logo