Fiable en las condiciones de funcionamiento más duras del mundo

Una lubricación adecuada de los rodamientos es esencial en las líneas de colada continua. Los sistemas de lubricación centralizados de línea doble SKF DuoFlex con unidad de bombeo SKF MultiLube lo hacen automáticamente, suministrando el lubricante adecuado en la cantidad correcta y en el momento adecuado en el punto exacto.
La lubricación centralizada prolonga la vida útil del rodamiento
El sistema SKF DuoFlex ha demostrado ser robusto y rentable para aplicaciones que funcionan en condiciones exigentes similares a los entornos de los hornos. Al suministrar la cantidad correcta de grasa en todos los puntos de lubricación, el sistema proporciona una gran fiabilidad de lubricación y prolonga la vida útil del rodamiento.

Sistemas de lubricación de línea doble SKF DuoFlex

Una solución efectiva y flexible para líneas largas

Unidad de bombeo SKF Maxilube

Los sistemas SKF DuoFlex son sistemas de lubricación centralizada de línea doble que pueden suministrar aceite, grasa semifluida o grasa dura de grados NLGI 000 a 3. Estándiseñados para máquinas de mediano o gran tamaño con muchos puntos de lubricación, líneas largas y condiciones de funcionamiento severas.


Los sistemas SKF DuoFlex son un sistema de lubricación ideal cuando se trata de distancias largas y capacidad de ampliación. Se suministran cantidades de grasa o aceite dosificadas con exactitud a los diferentes puntos de lubricación mediante distribuidores de línea doble. Su función se basa en dos líneas principales sometidas a presión alternativamente.

  • Distribución sencilla, modificación de la cantidad dosificada y ampliación del número de puntos de lubricación
  • Adecuado para todos los sistemas con un gran número de puntos de lubricación
  • Accionamiento eléctrico o neumático
Con SKF Maxilube

El SKF DuoFlex se puede configurar con el centro de bombeo SKF Maxilube, que combina los componentes separados previamente de las unidades hidráulica y de control. La unidad hidráulica incluye los grupos de válvulas de solenoide y de control y los manómetros para las líneas de lubricación. El centro de bombeo está equipado con un regulador de aire comprimido.


El SKF Maxilube ofrece un funcionamiento preciso y flexible del sistema de lubricación, lo que a su vez prolonga la vida útil de los equipos y la maquinaria de los procesos. 

Con SKF Multilube

El SKF DuoFlex se puede configurar con la unidad de bombeo SKF Multilube, que se puede instalar fácilmente y funciona con todos los dosificadores de grasa y aceite de SKF para sistemas de lubricación de línea simple y doble. Todos los componentes y funciones relevantes (unidad de control, bomba, depósito, válvula direccional y monitorización de la presión) están integrados en el SKF Multilube.


El SKF Multilube ofrece un funcionamiento fiable del sistema de lubricación y una dosificación precisa que evita el fallo de los rodamientos, reduce el consumo de lubricante y mejora la capacidad de funcionamiento de las máquinas, equipos y vehículos pesados.

Con la bomba de lubricación FK

El SKF DuoFlex se puede configurar con la bomba de lubricación FK,una bomba de pistón multifunción con una estructura versátil y modular. La bomba FK se puede utilizar como una unidad de bombeo progresiva de línea simple o doble, con o sin válvulas inversoras integradas. La estructura modular de la bomba permite también su adaptación de un sistema de lubricación a otro sin gran esfuerzo ni gasto. La bomba está diseñada para un uso exigente y está disponible con un tamaño de depósito de 15 kg, 30 kg y 60 kg.

SKF logo