Bombas de engrase FF SKF

Soluciones de lubricación multilínea, para un funcionamiento exigente

En aplicaciones de convertidores, la lubricación adecuada de los rodamientos es esencial para un funcionamiento seguro. El reengrase manual, que se suele realizar a intervalos más largos, suele ser inadecuado por las duras condiciones de funcionamiento de los convertidores. La serie de bombas FF SKF libera a las plantas de laminación de ese trabajo, gracias a la alternativa que supone la lubricación automática. 

Diseñadas para instalaciones en entornos exigentes, la serie FF de alto rendimiento posibilita el reengrase a intervalos cortos con una pequeña cantidad de grasa. Estas bombas de lubricación multilínea de alta presión se pueden configurar hasta para 12 líneas. Todos los elementos de la bomba tienen accionamiento mecánico. Cada elemento de la bomba se activa dentro de una revolución, mientras que el número de revoluciones determina la cantidad de lubricante.

Se pueden combinar con la bomba diversos indicadores e interruptores. Los elementos de la bomba, el coeficiente de reducción y los motores eléctricos pueden variar para una serie de volúmenes de desplazamiento diferentes.
SKF logo