Rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer

Los rodamientos de rodillos a rótula se caracterizan por su alta capacidad de carga y posibilidad de autoalineación. Están diseñados para soportar una carga radial o una carga radial y axial combinada. 

Inventados por SKF y perfeccionados con los años, los rodamientos de rodillos a rótula SKF ofrecen el más alto rendimiento de la gama. 

Todos los rodamientos de rodillos a rótula SKF se fabrican siguiendo las especificaciones de SKF Explorer, que ofrecen: 
  • Una capacidad de carga muy alta, tanto radial como axial 
  • Material del rodamiento muy resistente al desgaste 
  • Gran precisión de giro 
  • Baja fricción 

Rodamientos de rodillos a rótula obturados SKF Explorer

Los rodamientos de rodillos a rótula obturados SKF Explorer han sido diseñados para resistir grandes cargas, desalineación, mala lubricación, contaminantes, humedad, etc. Posibilitando un menor número de paradas no planificadas y una reducción radical del consumo de grasa, los rodamientos ayudan a simplificar el mantenimiento, mejorar la seguridad, disminuir costes y reducir el riesgo ambiental. 
  • Unidades listas para instalar: Los rodamientos de rodillos a rótula obturados SKF son unidades listas para instalar, rellenas de un lubricante adecuado.
  • Una vida útil más larga: Los rodamientos obturados ofrecen una vida útil más larga, al evitar la entrada de contaminantes sólidos y de humedad en el rodamiento.
  • Ecológicos: En la mayoría de las aplicaciones, los rodamientos obturados se pueden considerar “engrasados de por vida”. Esto supone poca o ninguna contaminación del entorno.
  • Una manipulación más segura: Las obturaciones hacen menos peligrosa la manipulación e instalación desde el punto de vista de la contaminación. 
  • Sólido rendimiento: Las mismas especificaciones de carga básicas que los rodamientos abiertos equivalentes.
  • Posibilidad de reducción del tamaño: Su vida útil más larga permite reducir el tamaño del rodamiento. Los resistentes diseños de obturación permiten una reducción de tamaño “axial” en aplicaciones en las que no se necesiten obturaciones externas. 
SKF logo