SKF prolonga la vida de las obturaciones y permite ahorrar 125.000 euros en costes de grasa anuales a una planta

El reto

Un fabricante de acero europeo deseaba mejorar las prácticas de mantenimiento y lubricación en sus ampuesas de cilindros de trabajo y reducir los 385.500 € gastados cada año en grasa.

Se necesita foto: hds7_neu.psd

La solución de SKF

SKF empezó a equipar los rodamientos de los soportes de laminadores con obturaciones industriales con carcasa metálica de alto rendimiento recubiertas de caucho SKF. La mejora fue inmediata y espectacular. El consumo de obturaciones cayó de forma significativa, reduciéndose su frecuencia de sustitución a una vez cada dos inspecciones de las ampuesas. Además, la reducción del contenido de agua de la grasa ayudó a crear unas condiciones más favorables para los rodamientos de los cilindros de trabajo.

Los resultados

Una vez que toda la planta haya instalado las obturaciones industriales SKF, el consumo de grasa se reducirá casi un 50% y la vida útil de los rodamientos se prolongará gracias a la mejora de las condiciones de funcionamiento. Los costes de la grasa se reducirán como mínimo en 125.000 € al año.
SKF logo